Menu Procurar

Apoio de exibição

Em stock

Os suportes de display estão disponíveis com ou sem uma base adesiva para reter com eficácia os materiais de impressão para marketing e outros displays. O material claro é durável e não interfere com o display.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Método de montagem Comprar
0,617 € - 0,649 € Solicite o prazo de entrega aqui
148.0 mm
Não adesivo
0,099 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
Não adesivo
1,7626 € - 1,8533 € Solicite o prazo de entrega aqui
296.0 mm
Adesivo
0,0675 € - 0,0711 € 200 Em stock
3.6 mm
0,5852 € - 0,6155 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.0 mm
Não adesivo
0,10 € - 0,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
Adesivo
0,1084 € - 0,1141 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Adesivo
0,0881 € - 0,0928 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
Adesivo
0,2181 € - 0,2296 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Adesivo
96,91 € - 102,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Adesivo
0,1114 € - 0,1172 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
Adesivo
0,1392 € - 0,1466 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Adesivo
  • de 2
Suporte do exibidor 148.0 mm PVC Transparente

10394427

Intervalo de preços
0,649 € - 0,617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    75.0 mm
Suporte do exibidor 11.5 mm Polietileno de baixa densidade Transparente

10394182

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    39.4 mm
Suporte do exibidor 296.0 mm PVC Transparente

10394441

Intervalo de preços
1,8533 € - 1,7626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    75.0 mm
Suporte do exibidor 3.6 mm Aço

10394366

Intervalo de preços
0,0711 € - 0,0675 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Conetor
  • Diâmetro da esfera
    3.2 mm
  • Comprimento total
    3.6 mm
Suporte do exibidor 41.0 mm 24.5 mm PP Transparente

10394298

Intervalo de preços
0,6155 € - 0,5852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PP
  • Tipo
    Suporte de etiqueta
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento total
    41.0 mm
Suporte do exibidor 43.0 mm PET Transparente

10394700

Intervalo de preços
0,10 € - 0,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Adhesive Hanging Tab
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Quantidade por rolo
    1 x 4000 Pieces
Suporte do exibidor 40.0 mm PET Transparente

10394717

Intervalo de preços
0,1141 € - 0,1084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Adhesive Hanging Tab
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    34.0 mm
Suporte do exibidor 25.0 mm PET Transparente

10394755

Intervalo de preços
0,0928 € - 0,0881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Adhesive Hanging Tab
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    26.0 mm
Suporte do exibidor 40.0 mm PET Transparente

10394762

Intervalo de preços
0,2296 € - 0,2181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Adhesive Hanging Tab
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    18.0 mm
Suporte do exibidor 50.0 mm PET Transparente

10394724

Intervalo de preços
102,01 € - 96,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Adhesive Hanging Tab
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Quantidade por rolo
    1 x 2000 Pieces
Suporte do exibidor 27.0 mm PET Transparente

10394786

Intervalo de preços
0,1172 € - 0,1114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Adhesive Hanging Tab
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    40.0 mm
Suporte do exibidor 40.0 mm PET Transparente

10394779

Intervalo de preços
0,1466 € - 0,1392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Adhesive Hanging Tab
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    34.0 mm