Menu Procurar

Apoio Snap Lock 12.7 mm PA UL94 HB Natural

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Referência da Essentra:

10316412

Número de peça do fabricante:

PSC-2

903 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2725 €
5000 + 0,2588 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

272,50 €

1000 x 0,2725 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por suporte plano
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 10.0 mm
Diâmetro do furo B 4.8 mm
Largura total 14.3 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 12.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Padrão UL
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos