Menu Procurar

Apoio Snap Lock 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

Este espaçador de corpo maciço conta com uma base de encaixe com orelhas para uma maior estabilidade e topo de apoio plano. Perfeito para painéis que não exijam a fixação ou painéis maiores que exijam suporte adicional. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10022375

Número de peça do fabricante:

PSM-10-01

745 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2129 €
5000 + 0,2024 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

212,90 €

1000 x 0,2129 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por suporte plano
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.4 mm
Diâmetro do furo B 3.2 mm
Largura total 9.5 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 15.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos