Menu Procurar

Apoio T Fast

Em stock

As pegas de display possuem dentes internos para prender os materiais de impressão com segurança para exibição de marketing e outros displays. O material flexível tem a capacidade de acomodar diferentes espessuras de impressão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do material Comprimento total Largura total Comprar
0,1617 € - 0,1701 € 33675 Em stock
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,3166 € - 0,3334 € 2637 Em stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,439 € - 0,462 € 4560 Em stock
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
0,8506 € - 0,8945 € 17307 Em stock
2.5 mm
76.0 mm
0,3407 € - 0,3584 € 8799 Em stock
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
0,3548 € - 0,3734 € 2500 Em stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1406 € - 0,1479 € 50970 Em stock
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
0,2798 € - 0,2946 € 11300 Em stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,2142 € - 0,2255 € 35355 Em stock
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2798 € - 0,2946 € 13937 Em stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
1,252 € - 1,3188 € 11001 Em stock
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,2853 € - 0,2999 € 26980 Em stock
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,2393 € - 0,2518 € 14000 Em stock
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
0,5936 € - 0,625 € 8998 Em stock
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,301 € - 0,3168 € 6760 Em stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,318 € - 0,3348 € 2100 Em stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
Suporte de expositor 25.0 mm 12.0 mm PVC Transparente

10379820

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
33675 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento
    25.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    7.0 mm
Suporte de expositor 70.0 mm 20.0 mm PP Branco

10117194

Intervalo de preços
0,3334 € - 0,3166 €

Níveis de stock
2637 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Clip On
  • Tamanho do furo
    6.0 mm
  • Comprimento
    70.0 mm
Suporte de expositor 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparente

10379837

Intervalo de preços
0,462 € - 0,439 €

Níveis de stock
4560 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento
    75.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    7.0 mm
Suporte de expositor 76.0 mm 90 ° PVC

10388518

Intervalo de preços
0,8945 € - 0,8506 €

Níveis de stock
17307 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Espessura máxima compatível do material
    2.5 mm
  • Comprimento total
    76.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Suporte de expositor 50.0 mm 40.0 mm Acrílico Transparente

10388594

Intervalo de preços
0,3584 € - 0,3407 €

Níveis de stock
8799 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Acrílico
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura
    10.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    6.0 mm
Suporte de expositor 70.0 mm 20.0 mm PP Verde

10117187

Intervalo de preços
0,3734 € - 0,3548 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Clip On
  • Tamanho do furo
    6.0 mm
  • Comprimento
    70.0 mm
Suporte de expositor 32.0 mm 16.0 mm HDPE Natural

10126417

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
50970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Método de montagem
    Clip On
  • Diâmetro do furo A
    6.0 mm
  • Tamanho do furo
    6.0 mm
Suporte de expositor 70.0 mm 20.0 mm PP Cinzento

10117200

Intervalo de preços
0,2946 € - 0,2798 €

Níveis de stock
11300 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Clip On
  • Tamanho do furo
    6.0 mm
  • Comprimento
    70.0 mm
Suporte de expositor 25.0 mm 25.0 mm PVC Transparente

10379844

Intervalo de preços
0,2255 € - 0,2142 €

Níveis de stock
35355 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento
    25.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    7.0 mm
Suporte de expositor 70.0 mm 20.0 mm PP Laranja

10117170

Intervalo de preços
0,2946 € - 0,2798 €

Níveis de stock
13937 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Clip On
  • Tamanho do furo
    6.0 mm
  • Comprimento
    70.0 mm
Suporte de expositor 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparente

10388488

Intervalo de preços
1,3188 € - 1,252 €

Níveis de stock
11001 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento
    75.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    4.0 mm
Suporte de expositor 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparente

10395523

Intervalo de preços
0,2999 € - 0,2853 €

Níveis de stock
26980 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento
    75.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    7.0 mm
Suporte de expositor 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparente

10395516

Intervalo de preços
0,2518 € - 0,2393 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento
    75.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    7.0 mm
Suporte de expositor 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparente

10379851

Intervalo de preços
0,625 € - 0,5936 €

Níveis de stock
8998 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento
    75.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    7.0 mm
Suporte de expositor 70.0 mm 20.0 mm PP Amarelo

10117224

Intervalo de preços
0,3168 € - 0,301 €

Níveis de stock
6760 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Clip On
  • Tamanho do furo
    6.0 mm
  • Comprimento
    70.0 mm
Suporte de expositor 70.0 mm 20.0 mm PP Azul

10117217

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Clip On
  • Tamanho do furo
    6.0 mm
  • Comprimento
    70.0 mm