Menu Procurar

Apoio T Fast

Em stock

As pegas de display possuem dentes internos para prender os materiais de impressão com segurança para exibição de marketing e outros displays. O material flexível tem a capacidade de acomodar diferentes espessuras de impressão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do material Comprimento total Largura total Comprar
0,1617 € - 0,1701 € 33675 Em stock
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2393 € - 0,2518 € 14000 Em stock
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
1,4982 € - 3,3114 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
48.0 mm
26.0 mm
1,214 € - 2,684 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
0,1406 € - 0,1479 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
32.0 mm
16.0 mm
0,2798 € - 0,2946 € 11300 Em stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,2142 € - 0,2254 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
38.0 mm
13.0 mm
  • de 2
Suporte de expositor 25.0 mm 12.0 mm PVC Transparente

10379820

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
33675 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento
    25.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    7.0 mm
Suporte de expositor 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparente

10395516

Intervalo de preços
0,2518 € - 0,2393 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento
    75.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    7.0 mm
Suporte de expositor 48.0 mm 26.0 mm PS Branco

10394861

Intervalo de preços
3,3114 € - 1,4982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliestireno
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento
    48.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    2.5 mm
Suporte de expositor 19.0 mm PA Transparente

10394854

Intervalo de preços
2,684 € - 1,214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Poliamida
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura
    54.0 mm
  • Comprimento
    54.0 mm
Suporte de expositor 32.0 mm 16.0 mm HDPE Natural

10126424

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Método de montagem
    Clip On
  • Diâmetro do furo A
    5.6 mm
  • Comprimento
    32.0 mm
Suporte de expositor 70.0 mm 20.0 mm PP Cinzento

10117200

Intervalo de preços
0,2946 € - 0,2798 €

Níveis de stock
11300 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montagem
    Clip On
  • Tamanho do furo
    6.0 mm
  • Comprimento
    70.0 mm
Suporte de expositor 38.0 mm 13.0 mm PA Branco

10118238

Intervalo de preços
0,2254 € - 0,2142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida
  • Método de montagem
    Clip On
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Comprimento
    38.0 mm