Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 28.6 mm PA

Este espaçador de baioneta sem bloqueio tem um corpo ondulado e uma rosca fêmea inferior para aparafusar numa placa de base ou painel. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10119983

Número de peça do fabricante:

100128600002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3626 €
500 + 0,3438 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

36,26 €

100 x 0,3626 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por rosca macho
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M4
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Comprimento do espaçador 28.6 mm
Comprimento da rosca 6.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 1
Altura da cabeça de bloqueio A 9.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos