Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,237 € - 0,2706 € 3798 Em stock
M4
6.4 mm
0,237 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.7 mm
0,2571 € - 0,2941 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
19.1 mm
0,2236 € - 0,2557 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
0,1501 € - 0,158 € 500 Em stock
M2.5
10.0 mm
0,1944 € - 0,2221 € 3900 Em stock
M3
6.4 mm
0,2584 € - 0,2721 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
0,1792 € - 0,1887 € 1354 Em stock
M4
20.0 mm
0,1403 € - 0,1476 € 1498 Em stock
M4
8.0 mm
0,1501 € - 0,158 € 700 Em stock
M2.5
5.0 mm
0,1792 € - 0,1887 € 1436 Em stock
12.0 mm
0,2126 € - 0,2239 € 2921 Em stock
5.0 mm
0,1792 € - 0,1887 € 17500 Em stock
M4
12.0 mm
0,228 € - 0,2587 € 2005 Em stock
4.8 mm
0,1514 € - 0,1593 € 1485 Em stock
M2.5
20.0 mm
0,1302 € - 0,1368 € 500 Em stock
M2.5
8.0 mm
0,1501 € - 0,158 € 499 Em stock
M4
5.0 mm
0,1403 € - 0,1476 € 1000 Em stock
M4
6.0 mm
0,1514 € - 0,1593 € 1019 Em stock
20.0 mm
0,228 € - 0,2587 € 693 Em stock
7.9 mm
  • de 10
Apoio de bloqueios e parafusos M4 6.4 mm PA Natural

10011249

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
3798 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 12.7 mm PA Natural

10011287

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    28.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 10.0 mm PA

10175217

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 8.0 mm Nylon 6/6

10175361

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 20.0 mm PA

10175408

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1792 €

Níveis de stock
1354 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 8.0 mm PA

10175446

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
1498 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 5.0 mm PA

10175262

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.0 mm Nylon 6/6

10175309

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1792 €

Níveis de stock
1436 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 5.0 mm Nylon 6/6

10175347

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
2921 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.0 mm PA

10175385

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1792 €

Níveis de stock
17500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 4.8 mm Nylon 6/6

10016824

Intervalo de preços
0,2587 € - 0,228 €

Níveis de stock
2005 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 20.0 mm PA

10175248

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1514 €

Níveis de stock
1485 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 8.0 mm PA

10175286

Intervalo de preços
0,1368 € - 0,1302 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 5.0 mm PA

10175422

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 6.0 mm PA

10175439

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 20.0 mm Nylon 6/6

10175323

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1514 €

Níveis de stock
1019 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016862

Intervalo de preços
0,2587 € - 0,228 €

Níveis de stock
693 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm