Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

Este suporte de PCB com rebites conta com um corpo maciço e um fundo com rosca pronto a usar para fixação com uma porca a um painel de base. Inclui um topo de bloqueio em baioneta para a fixação de um PCB. Fabricado em material com a classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10016824

Número de peça do fabricante:

MSCBSM-M3-3-01

1005 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2445 €
5000 - 9999 0,2266 €
10000 + 0,2155 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

244,50 €

1000 x 0,2445 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por rosca macho
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M3
Diâmetro do Corpo 4.4 mm
Diâmetro do furo A 3.2 mm
Comprimento do espaçador 4.8 mm
Comprimento da rosca 6.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 3
Altura da cabeça de bloqueio A 8.7 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos