Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 6-32 4.8 mm UL94 V-2 PA

Este suporte de PCB com rebites conta com um corpo maciço e um fundo com rosca pronto a usar para fixação com uma porca a um painel de base. Inclui um topo de bloqueio de encaixe para a fixação de um PCB. Fabricado em material com a classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10024263

Número de peça do fabricante:

SCBST-3-01

3000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0411 €
5000 + 0,0391 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

41,10 €

1000 x 0,0411 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por rosca macho
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #6-32
Diâmetro do Corpo 4.4 mm
Diâmetro do furo A 2.5 mm
Comprimento do espaçador 4.8 mm
Comprimento da rosca 6.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura da cabeça de bloqueio A 2.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos