Menu Procurar

Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Fixação por fecho de pressão 0.030 in

Apoio de bloqueio de bordas - encaixe, ponta fixa, adequado para um furo de de diâmetro e um painel de espessura máxima de numa extremidade, e ideal para um furo de de diâmetro e um painel de espessura máxima de na outra.
Referência da Essentra:

10005675

Número de peça do fabricante:

EHCBS-7-8-01

97823 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2362 €
5000 - 9999 0,2169 €
10000 + 0,2058 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

236,20 €

1000 x 0,2362 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação de desbloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Comprimento do braço 7.5 mm
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.8 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 12.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos