Menu Procurar

Apoios de bloqueio de canto/borda para PCB

Em stock

O feixe desliza facilmente para dentro e para fora. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Vêm em sete tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. PVC classificação UL94 V-0 com adesivo acrílico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima do painel A Diâmetro do furo A Tamanho do parafuso Espessura máxima do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,2432 € - 0,256 € 2784 Em stock
1.6 mm
19.1 mm
0,1827 € - 0,209 € 1587 Em stock
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2432 € - 0,256 € 948 Em stock
1.6 mm
9.5 mm
0,2432 € - 0,256 € 5020 Em stock
1.6 mm
12.7 mm
0,2432 € - 0,256 € 576 Em stock
1.6 mm
15.9 mm
0,1827 € - 0,209 € 1700 Em stock
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1827 € - 0,209 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2432 € - 0,256 € 1550 Em stock
1.6 mm
6.4 mm
0,1827 € - 0,209 € 839 Em stock
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2432 € - 0,256 € 879 Em stock
1.6 mm
22.2 mm
0,2501 € - 0,2634 € 826 Em stock
1.6 mm
15.9 mm
0,2501 € - 0,2634 € 592 Em stock
1.6 mm
6.4 mm
0,2501 € - 0,2634 € 345 Em stock
1.6 mm
9.5 mm
0,2501 € - 0,2634 € 5399 Em stock
1.6 mm
22.2 mm
0,2501 € - 0,2634 € 3260 Em stock
1.6 mm
19.1 mm
0,2501 € - 0,2634 € 334 Em stock
1.6 mm
12.7 mm
Apoio de bloqueio de borda 19.1 mm Fixação por vara

10017203

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
2784 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de canto/borda
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por vara
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Apoio de bloqueio de borda 6.4 mm Fixação por fecho de pressão

10001578

Intervalo de preços
0,209 € - 0,1827 €

Níveis de stock
1587 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de canto/borda
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de borda 9.5 mm Fixação por vara

10017234

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
948 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de canto/borda
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por vara
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
Apoio de bloqueio de borda 12.7 mm Fixação por vara

10017241

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
5020 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de canto/borda
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por vara
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Apoio de bloqueio de borda 15.9 mm Fixação por vara

10017197

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
576 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de canto/borda
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por vara
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
Apoio de bloqueio de borda 9.5 mm Fixação por fecho de pressão

10001585

Intervalo de preços
0,209 € - 0,1827 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de canto/borda
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de borda 15.9 mm Fixação por clipe

10001554

Intervalo de preços
0,209 € - 0,1827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de canto/borda
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de borda 6.4 mm Fixação por vara

10017227

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
1550 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de canto/borda
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por vara
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
Apoio de bloqueio de borda 4.8 mm Fixação por fecho de pressão

10001561

Intervalo de preços
0,209 € - 0,1827 €

Níveis de stock
839 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de canto/borda
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de borda 22.2 mm Fixação por vara

10017210

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
879 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de canto/borda
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por vara
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
Apoio de bloqueio de borda 15.9 mm Fixação de rosca fêmea

10035719

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,2501 €

Níveis de stock
826 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo B
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de borda 6.4 mm Fixação de rosca fêmea

10035740

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,2501 €

Níveis de stock
592 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo B
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de borda 9.5 mm Fixação de rosca fêmea

10035757

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,2501 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo B
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de borda 22.2 mm Fixação de rosca fêmea

10035733

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,2501 €

Níveis de stock
5399 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo B
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de borda 19.1 mm Fixação de rosca fêmea

10035726

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,2501 €

Níveis de stock
3260 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo B
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de borda 12.7 mm Fixação de rosca fêmea

10035764

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,2501 €

Níveis de stock
334 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo B
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm