Menu Procurar

Apoio de bloqueio de borda 9.5 mm Fixação de rosca fêmea

O suporte de PCB de fixação em canto com montagem por parafuso não requer ranhuras ou furos no PCB para a máxima densidade de embalagem. Pode ser montado no canto ou no rebordo do PCB, dependendo da orientação dos suportes. Monta-se no chassis com um parafuso metálico autorroscante n.º 6 ou M3.5.
Referência da Essentra:

10035757

Número de peça do fabricante:

TCEHCBS-6-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,249 €
5000 + 0,2364 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

249,00 €

1000 x 0,249 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação de rosca fêmea
Funcionalidades especiais Parafuso autocolante
Diâmetro do furo B 3.1 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Comprimento do espaçador 9.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos