Menu Procurar

Separador de bloqueio invertido 6.0 mm PA6 Natural

Referência da Essentra:

10067727

Número de peça do fabricante:

100306000002

2468 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2916 €
500 + 0,2769 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

29,16 €

100 x 0,2916 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 5.8 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.0 - 1.7 mm
Comprimento do espaçador 6.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estilo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos