Menu Procurar

Separador de bloqueio invertido 3.5 mm PA6 Natural

Este suporte com ventosa fixa permanentemente um painel ou placa de base e suporta outra placa à distância pretendida. A base de ventosa cobre o furo de montagem e oferece um acabamento elegante. Este suporte é fabricado com material com classificação UL94-V2.
Referência da Essentra:

10331651

Número de peça do fabricante:

100330000002

11043 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3574 €
500 + 0,3386 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

35,74 €

100 x 0,3574 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Diâmetro do furo A 3.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 3.6 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.1 - 1.7 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.1 - 1.7 mm
Comprimento do espaçador 3.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Estilo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos