Menu Procurar

Separador de bloqueio invertido 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

Este suporte com ventosa fixa permanentemente um painel ou placa de base e suporta outra placa à distância pretendida. A base de ventosa cobre o furo de montagem e oferece um acabamento elegante. Este suporte é fabricado com material com classificação UL94-V2.
Referência da Essentra:

10381403

Número de peça do fabricante:

468696

23200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1146 €
500 + 0,1089 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

11,46 €

100 x 0,1146 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação plana
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Diâmetro do furo A 8.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.0 - 1.4 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.0 - 1.4 mm
Comprimento do espaçador 8.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos