10151426
CBRLDS005A
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1482 € |
5000 + | 0,1408 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação por fecho de pressão |
Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.157 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 3.1 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.122 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 2.2 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.087 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.2 - 1.7 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.047 - 0.067 in |
Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.063 in |
Comprimento do espaçador | 3.5 mm |
Comprimento do espaçador | 0.138 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.