Menu Procurar

Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

Apoio de bloqueio reverso - bloqueio, forma de seta. Adequado para um diâmetro de furo de e uma espessura máxima do painel de uma extremidade e um diâmetro de furo e espessura máxima do painel da outra extremidade. Comprimento geral do espaçador - 10,0 mm | 0,394 pol.
Referência da Essentra:

10151662

Número de peça do fabricante:

CBRLDS230A

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1679 €
5000 + 0,1595 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

167,90 €

1000 x 0,1679 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Diâmetro do furo A 3.5 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 2.8 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 2.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 1.6 mm
Comprimento do espaçador 10.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos