Menu Procurar

Separador de bloqueio invertido 16.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 16.0 mm | 0.63 in
Referência da Essentra:

10151907

Número de peça do fabricante:

CBRLDS460A

4000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,3805 €
1000 - 4999 0,1812 €
5000 + 0,1721 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

38,05 €

100 x 0,3805 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Diâmetro do furo A 3.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 2.9 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 2.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 1.6 mm
Comprimento do espaçador 16.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos