Menu Procurar

Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Natural

O suporte do PCB de montagem invertida foi concebido para ser premido a partir do exterior do chassis. O suporte de pressão de não bloqueio fixa o PCB no lugar em segurança.
Referência da Essentra:

10001837

Número de peça do fabricante:

CRCBSRE-6-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1093 €
5000 - 9999 0,0984 €
10000 + 0,0885 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

109,30 €

1000 x 0,1093 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por encaixe de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 10.2 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 1.5 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.2 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 9.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos