10001981
CRLCBSM-16-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0772 € |
5000 + | 0,0733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação por fecho de pressão |
Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.157 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 10.0 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.394 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 1.5 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.059 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 1.2 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.047 in |
Comprimento do espaçador | 16.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.63 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.