Menu Procurar

Separador de bloqueio invertido 9.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

Referência da Essentra:

10002094

Número de peça do fabricante:

CRLCBSM1-9-19

1927 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0604 €
5000 + 0,0574 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

60,40 €

1000 x 0,0604 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 10.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 1.5 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 9.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos