Menu Procurar

Abraçadeira (sela) Prendem à borda 6.5 mm 11.6 mm PA

As Abraçadeiras Tipo Sela para Bordas encaixam no lugar. Permitem a fixação de cabos às bordas ou recortes de painéis. Possuem um sistema de entrada pelo topo, que se instala facilmente premindo com a ponta dos dedos.
Referência da Essentra:

10005897

Número de peça do fabricante:

EWSE-1-01

1500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0922 €
5000 - 9999 0,0821 €
10000 + 0,0739 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

92,20 €

1000 x 0,0922 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Estilo de fixação Prendem à borda
Tipo de sela Rectangular
Profundidade 4.8 mm
Altura interna 6.5 mm
Espessura máxima do painel 1.2 mm
Espessura mínima do painel 0.8 mm
Altura geral 10.0 mm
Largura total 20.0 mm
Intervalo de espessura do painel 0.8 - 1.2 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos