Menu Procurar

Passa-fios de cabo Prendem à borda 6.5 mm 11.7 mm PA

As Abraçadeiras Tipo Sela para Bordas encaixam no lugar. Permitem a fixação de cabos às bordas ou recortes de painéis. Possuem um sistema de entrada pelo topo, que se instala facilmente premindo com a ponta dos dedos.
Referência da Essentra:

10005941

Número de peça do fabricante:

EWSJS-1-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1057 €
5000 - 9999 0,0977 €
10000 - 19999 0,0925 €
20000 - 29999 0,087 €
30000 + 0,077 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

105,70 €

1000 x 0,1057 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Prendem à borda
Tipo de sela Rectangular
Profundidade 6.6 mm
Altura interna 6.5 mm
Espessura máxima do painel 2.0 mm
Espessura mínima do painel 0.8 mm
Altura geral 11.2 mm
Largura total 21.6 mm
Intervalo de espessura do painel 0.8 - 2.0 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos