10009772
HEWSE-22-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2386 € |
5000 + | 0,2148 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Prendem à borda |
Tipo de sela | Hinged Edge |
Profundidade | 6.6 mm |
Profundidade | 0.26 in |
Altura interna | 12.0 mm |
Altura interna | 0.472 in |
Espessura máxima do painel | 1.6 mm |
Espessura máxima do painel | 0.063 in |
Espessura mínima do painel | 0.5 mm |
Espessura mínima do painel | 0.02 in |
Altura geral | 19.0 mm |
Altura geral | 0.748 in |
Largura total | 31.0 mm |
Largura total | 1.22 in |
Intervalo de espessura do painel | 0.5 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.02 - 0.063 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.