Menu Procurar

Apoio Snap Lock 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

This locking circuit board support is designed to slide into a key slot hole. This provides secure fastening, but also allows the board to be easily removed if needed. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10011096

Número de peça do fabricante:

KSLBN-6-01

1140 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1169 €
5000 + 0,1052 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

116,90 €

1000 x 0,1169 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Conector de fechadura
Funcionalidades especiais Montagem do rasgo de chaveta
Altura da cabeça de bloqueio A 10.2 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 2.4 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 9.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL
Padrão RMS

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos