Menu Procurar

Apoios para buracos de fechadura de PCB

Em stock

Estes pilares de suporte de PCB foram concebidos para serem fixados a uma entrada de buraco da fechadura. Permite a remoção fácil, conforme necessário. Disponíveis na opção de nariz de baioneta ou encaixe de duas peças.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Padrão de inflamabilidade do material Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,0635 € - 0,0668 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1078 € - 0,1198 € 2995 Em stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1418 € - 0,1575 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,116 € - 0,1288 € 33000 Em stock
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1127 € - 0,1253 € 11000 Em stock
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1299 € - 0,1443 € 3000 Em stock
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1306 € - 0,1451 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1179 € - 0,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1569 € - 0,1743 € 276598 Em stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1807 € - 0,1902 € 850 Em stock
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1113 € - 0,1236 € 1132 Em stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1181 € - 0,1312 € 158 Em stock
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1336 € - 0,1484 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1505 € - 0,1672 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
12.7 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10558928

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011065

Intervalo de preços
0,1198 € - 0,1078 €

Níveis de stock
2995 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011102

Intervalo de preços
0,1575 € - 0,1418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011126

Intervalo de preços
0,1288 € - 0,116 €

Níveis de stock
33000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011119

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,1127 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10109069

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,1299 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011140

Intervalo de preços
0,1451 € - 0,1306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487631

Intervalo de preços
0,131 € - 0,1179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011089

Intervalo de preços
0,1743 € - 0,1569 €

Níveis de stock
276598 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011072

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011096

Intervalo de preços
0,1236 € - 0,1113 €

Níveis de stock
1132 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011133

Intervalo de preços
0,1312 € - 0,1181 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10109076

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10109083

Intervalo de preços
0,1672 € - 0,1505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Conector de fechadura
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio B
    2.4 mm