Menu Procurar

Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

Este suporte de painel de circuito de bloqueio foi concebido para deslizar num furo tipo fechadura. Proporciona assim uma fixação firme, mas também permite remover facilmente o painel, conforme necessário. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10109069

Número de peça do fabricante:

KSLSP2-3-01

3000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1364 €
5000 + 0,1228 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

136,40 €

1000 x 0,1364 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por dois dentes de bloqueio
Tipo de fixação furo B Conector de fechadura
Funcionalidades especiais Montagem do rasgo de chaveta
Altura da cabeça de bloqueio A 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 2.4 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos