Menu Procurar

Suporte de suspensão de rebordo 12.3 mm Fixação por fecho de pressão 0.5 mm

This locking board mount is designed to snap into a hole and secure the PCB by its sides without the need of drilled holes on the board. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10036365

Número de peça do fabricante:

UBM-12.3M-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,232 €
5000 + 0,2141 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

116,00 €

500 x 0,232 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação de desbloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Comprimento do espaçador 12.3 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura da cabeça de bloqueio A 3.9 mm
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790
Intervalo de espessura do painel A 1.6 - 2.3 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.5 - 2.3 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos