Menu Procurar

Aninha de terminação 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nylon

Anilha redonda usada para isolar a cabeça de um parafuso de metal de correntes elétricas ou outros materiais condutores. é resistente à corrosão, ao óleo e a outros produtos químicos. Pode ser usado com a maioria dos estilos de cabeça de parafuso. Em Nylon natural.
Referência da Essentra:

10216842

Número de peça do fabricante:

16CW006040

13086 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,036 €
5000 - 19999 0,0324 €
20000 + 0,0292 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

36,00 €

1000 x 0,036 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela tampa da anilha
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos