Menu Procurar

Aninha de terminação 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 Nylon

Anilha redonda usada para isolar a cabeça de um parafuso de metal de correntes elétricas ou outros materiais condutores. é resistente à corrosão, ao óleo e a outros produtos químicos. Pode ser usado com a maioria dos estilos de cabeça de parafuso. Em Nylon natural.
Referência da Essentra:

10216972

Número de peça do fabricante:

16CW375225

1355 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1104 €
2500 - 9999 0,0994 €
10000 + 0,0894 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

55,20 €

500 x 0,1104 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela tampa da anilha
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos