Menu Procurar

Door Stays - Heavy Duty

Em produção

These Door Stays are aimed to offer consistent support and controlled movement for large doors in a variety of applications. It can support heavy loads while remaining stable and simple to use.

It can open to a maximum of 90 when placed with the cable release and has a total opening of 100 if used without the release wire. It is available in both left and right-hand versions, with and without a wire release.

It is easy to install into the applications with the help of basic tools. Commonly used in heavy-duty applications, such as exterior doors, industrial settings, fire exits, or doors in high-traffic areas.

  • Offers consistent support and controlled movement for large doors.
  • It can open to a maximum of 90 when placed with the cable release and has a total opening of 100.
  • Used in heavy-duty applications, such as exterior doors, industrial settings, or fire exits.
Material: 304 Stainless Steel Series Code: SRN2200

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Inclui Orientação Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Sem cabo de libertação
Left Hand
Solicite o prazo de entrega aqui
Sem cabo de libertação
Right Hand
Solicite o prazo de entrega aqui
Com cabo de libertação
Right Hand
Solicite o prazo de entrega aqui
Com cabo de libertação
Left Hand
Batente de porta 100° Mão esquerda Sem cabo de libertação Aço inoxidável 304

20219383


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação
    Left Hand
  • Inclui
    Sem cabo de libertação
  • Material
    Aço inoxidável 304
Batente de porta 100° Mão direita Sem cabo de libertação Aço inoxidável 304

20219369


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação
    Right Hand
  • Inclui
    Sem cabo de libertação
  • Material
    Aço inoxidável 304
Batente de porta 100° Mão direita Com cabo de libertação Aço inoxidável 304

20219376


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação
    Right Hand
  • Inclui
    Com cabo de libertação
  • Material
    Aço inoxidável 304
Batente de porta 100° Mão esquerda Com cabo de libertação Aço inoxidável 304

20219390


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação
    Left Hand
  • Inclui
    Com cabo de libertação
  • Material
    Aço inoxidável 304