Menu Procurar

Batente de porta 100° Mão esquerda Sem cabo de libertação Aço inoxidável 304

Este batente de porta destina-se a regular o ângulo de abertura das portas e impedir uma abertura excessiva. Conta com uma abertura máxima de 100°. Disponível nas configurações à esquerda e à direita, com ou sem cabo de libertação do trinco. Fabricado em aço inoxidável, é resiliente, forte e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20219383

Número de peça do fabricante:

20219383

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação Mão esquerda
Inclui Without Release Wire
Opening angle max. 100°
Comp. force max. kg 60.0
Tensile force max kg 150.0
Material Aço inoxidável 304

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos