Menu Procurar

Mounting Blocks & Flanges

Em stock

Blocos de montagem e flanges

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Terminar Material Thread Length Altura geral Comprar
6,228 € - 6,552 € 200 Em stock
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Revestido com pó
Zinco fundido
26.0 mm
7,942 € - 8,36 € 235 Em stock
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Revestido com pó
Zinco fundido
34.0 mm
4,546 € - 4,786 € 845 Em stock
M12 x 1.5
13.0 mm
Sem acabamento
Aço
12.0 mm
8,182 € - 8,622 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.5
16.0 mm
Sem acabamento
Aço
16.0 mm
6,228 € - 6,552 € 182 Em stock
M12;M4
35.0 mm
Revestido com pó
Zinco fundido
26.0 mm
7,746 € - 8,154 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16;M5
47.0 mm
Revestido com pó
Zinco fundido
34.0 mm
4,434 € - 4,67 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.5
13.0 mm
Sem acabamento
Aço
12.0 mm
5,11 € - 5,382 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 1.5
15.0 mm
Sem acabamento
Aço
16.0 mm
8,946 € - 9,416 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 1.5
20.0 mm
Sem acabamento
Aço
20.0 mm
6,228 € - 6,552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Revestido com pó
Zinco fundido
26.0 mm
6,228 € - 6,552 € 165 Em stock
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Revestido com pó
Zinco fundido
26.0 mm
4,546 € - 4,786 € 2 Em stock
M12 x 1.5
13.0 mm
Sem acabamento
Aço
12.0 mm
5,11 € - 5,382 € 770 Em stock
M16 x 1.5
15.0 mm
Sem acabamento
Aço
16.0 mm
8,914 € - 9,374 € 152 Em stock
M16 x 1.5
20.0 mm
Sem acabamento
Aço
20.0 mm
6,228 € - 6,552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10;M4
35.0 mm
Revestido com pó
Zinco fundido
26.0 mm
7,316 € - 7,702 € 10 Em stock
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Revestido com pó
Zinco fundido
34.0 mm
5,11 € - 5,382 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 1.5
15.0 mm
Sem acabamento
Aço
16.0 mm
8,182 € - 8,622 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.5
16.0 mm
Sem acabamento
Aço
16.0 mm
Bloco de fixação 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Preto

10196762

Intervalo de preços
6,552 € - 6,228 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5;M4
  • Diâmetro do furo
    4.3 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Bloco de fixação 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Preto

10196786

Intervalo de preços
8,36 € - 7,942 €

Níveis de stock
235 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5;M5
  • Diâmetro do furo
    5.3 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
  • Comprimento total
    47.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Bucha 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Preto

10196816

Intervalo de preços
4,786 € - 4,546 €

Níveis de stock
845 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Diâmetro do furo
    6.2 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Material completo
    Aço
Bucha 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 Preto

10196854

Intervalo de preços
8,622 € - 8,182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Material completo
    Aço
Bloco de fixação 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 Preto

10196755

Intervalo de preços
6,552 € - 6,228 €

Níveis de stock
182 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12;M4
  • Diâmetro do furo
    4.3 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Bloco de fixação 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Preto

10629000

Intervalo de preços
8,154 € - 7,746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16;M5
  • Diâmetro do furo
    5.3 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
  • Comprimento total
    47.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Bucha M12 x 1.5 5.2 mm Aço Preto

10634882

Intervalo de preços
4,67 € - 4,434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Material completo
    Aço
Bucha 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Preto

10196847

Intervalo de preços
5,382 € - 5,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Diâmetro do furo
    8.2 mm
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço
Bucha 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Preto

10196885

Intervalo de preços
9,416 € - 8,946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Diâmetro do furo
    8.2 mm
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço
Bloco de fixação 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Preto

10196748

Intervalo de preços
6,552 € - 6,228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0;M4
  • Diâmetro do furo
    4.3 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Bloco de fixação 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Preto

10196779

Intervalo de preços
6,552 € - 6,228 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.0;M4
  • Diâmetro do furo
    4.3 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Bucha 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 Preto

10196809

Intervalo de preços
4,786 € - 4,546 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Diâmetro do furo
    4.2 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Material completo
    Aço
Bucha 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Preto

10196830

Intervalo de preços
5,382 € - 5,11 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Diâmetro do furo
    12.2 mm
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço
Bucha 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Preto

10196878

Intervalo de preços
9,374 € - 8,914 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Diâmetro do furo
    10.2 mm
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço
Bloco de fixação 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 Preto

10196731

Intervalo de preços
6,552 € - 6,228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10;M4
  • Diâmetro do furo
    4.3 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Bloco de fixação 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 Preto

10196793

Intervalo de preços
7,702 € - 7,316 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5;M5
  • Diâmetro do furo
    5.3 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
  • Comprimento total
    47.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Bucha 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Preto

10196823

Intervalo de preços
5,382 € - 5,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Diâmetro do furo
    10.2 mm
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço
Bucha 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Preto

10196861

Intervalo de preços
8,622 € - 8,182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Diâmetro do furo
    6.2 mm
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Material completo
    Aço