Menu Procurar

Bloqueios do tubo

Em stock

Os bloqueios de tubos são utilizados para fixar dois tubos telescópicos na posição.

Fáceis de instalar: perfure um furo com 1/4 de polegada no tubo. Isto permite que o tubo bloqueie para se encaixar na posição.

Os bloqueios contam com uma cavilha metálica que fornece força adicional. Estes bloqueios também podem ser reutilizados, o que faz com que sejam extremamente económicos.

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento do pino Comprar
0,8226 € - 1,8184 € 44011 Em stock
PP
25.0 mm
0,8948 € - 1,9782 € 16705 Em stock
PP
28.0 mm
Bloqueio do tubo 6.0 mm 25.0 mm Cinzento

10280294

Intervalo de preços
1,8184 € - 0,8226 €

Níveis de stock
44011 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    25.0 mm
  • Tamanho mínimo de tubo compatível
    19.1 mm
Bloqueio do tubo 6.0 mm 28.0 mm Cinzento

10280300

Intervalo de preços
1,9782 € - 0,8948 €

Níveis de stock
16705 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    28.0 mm
  • Tamanho mínimo de tubo compatível
    22.2 mm