Menu Procurar

Bloqueio do tubo 6.0 mm 28.0 mm Cinzento

Os bloqueios do tubo fixam dois tubos telescópicos no lugar. um pino de metal fornece resistência adicional e os fechos podem ser reutilizados. Fáceis de instalar; perfure um orifício de 1/4 de polegada através do tubo para permitir que o bloqueio do tubo encaixe na posição.
Referência da Essentra:

10280300

Número de peça do fabricante:

497453

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 1,9782 €
1000 - 4999 0,942 €
5000 + 0,8948 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

197,82 €

100 x 1,9782 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Material completo Polipropileno
Diâmetro do pino 6.0 mm
Comprimento do pino 28.0 mm
Tamanho mínimo de tubo compatível 22.2 mm
Tamanho máximo de tubo compatível 25.4 mm
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos