Menu Procurar

Carretel de fibra Parafuso 12.4 mm 30.0 mm PA Preto

Bobina de fibra com 30 mm de raio com montagem por parafuso. Também pode ser empilhado, utilizando um pilar de empilhamento EFA04-53-ASS ou num painel superior com o artigo EFA04-27-ASS. Capacidade para 9 m de fibra de 900 mícrons.
Referência da Essentra:

10312377

Número de peça do fabricante:

EFA04-14-001

525 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 6,5313 €
500 + 6,2073 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

653,13 €

100 x 6,5313 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Inclui No Mounting Hardware
Método de montagem Parafuso
Tipo Armazenamento de fibra
Material completo Poliamida 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Armazenamento máximo Fibra de 900,0 mícrons com 9,0 m
Número de furos de montagem 8
Quantidade da embalagem 100
Raio 30.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos