Menu Procurar

Carretel de fibra Sem montagem 10.0 mm 30.0 mm PA Preto

Two piece fibre winding wheel that can store up to 8m of 900 micron fibre at a 30mm radius
Referência da Essentra:

10312803

Número de peça do fabricante:

EFA04-67-ASS

25 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 13,6478 €
250 + 12,9684 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

682,39 €

50 x 13,6478 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Inclui No Mounting Hardware
Método de montagem Sem montagem
Tipo Bobina de enrolamento
Material completo Poliamida 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Armazenamento máximo Fibra de 900 mícrons com 8 m
Número de furos de montagem 1
Quantidade da embalagem 50
Raio 30.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos