Menu Procurar

Carretel de fibra Parafuso 8.2 mm 43.2 mm PA Natural

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Referência da Essentra:

10111772

Número de peça do fabricante:

OFSB-4-85-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 + 1,4923 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

149,23 €

100 x 1,4923 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Inclui No Mounting Hardware
Método de montagem Parafuso
Tipo Base de suporte
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Armazenamento máximo Com base no diâmetro do grampo do cabo
Número de furos de montagem 1
Quantidade da embalagem 100
Raio 43.2 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos