Menu Procurar

Carretel de fibra Adesivo 8.2 mm 43. 2mm PA Natural

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Referência da Essentra:

10316085

Número de peça do fabricante:

OFSB-4-85-19A

200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,8674 €
500 + 1,7744 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

186,74 €

100 x 1,8674 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Inclui Adhesive
Método de montagem Adesivo
Tipo Base de suporte
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Armazenamento máximo Com base no diâmetro do grampo do cabo
Número de furos de montagem 1
Quantidade da embalagem 100
Raio 43. 2mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos