Menu Procurar

Braçadeiras de cabo - montagem em forma de árvore, topo de retenção articulado

Em stock

As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.

Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.

A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.

Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Intervalo de diâmetro de furo compatível Tudo
Intervalo de espessura do painel compatível Tudo
Diâmetro do cabo compatível Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do cabo compatível Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,2364 € - 0,249 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2286 € - 0,2406 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2564 € - 0,2699 € 458 Em stock
12.7 mm
8.7 mm
0,2153 € - 0,2266 € 1915 Em stock
12.7 mm
0,3498 € - 0,3682 € 2000 Em stock
25.4 mm
8.7 mm
0,0972 € - 0,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
Grampos de cabo Pressionar dentro de Nylon Preto

10010037

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Push In
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Cor
    Preto
Grampos de cabo Pressionar dentro de Nylon Preto

10010044

Intervalo de preços
0,2406 € - 0,2286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Push In
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Cor
    Preto
Grampo de cabos com bloqueio Pressionar dentro de 12.7 mm Nylon Natural

10363614

Intervalo de preços
0,2699 € - 0,2564 €

Níveis de stock
458 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Push In
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Cor
    Natural
Grampo de cabos com bloqueio Pressionar dentro de Nylon Natural

10363607

Intervalo de preços
0,2266 € - 0,2153 €

Níveis de stock
1915 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Push In
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
Grampo de cabos com bloqueio Pressionar dentro de 25.4 mm Nylon Natural

10363621

Intervalo de preços
0,3682 € - 0,3498 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Push In
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Cor
    Natural
Grampo de cabos com bloqueio Pressionar dentro de 8.9 mm Nylon Natural

10363584

Intervalo de preços
0,12 € - 0,0972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Push In
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Cor
    Natural