Menu Procurar

Conduta de cabos

Em stock

A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Material Diâmetro interior Diâmetro mínimo de tubo compatível Diâmetro exterior Comprar
8,7341 € - 9,1936 € 25 Em stock
50.0 m
Preto
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,5012 € - 1,5802 € 400 Em stock
100.0 m
Preto
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,1467 € - 1,207 € 1100 Em stock
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
2,5517 € - 2,6859 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,4806 € - 1,5584 € 200 Em stock
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,6466 € - 2,7858 € 50 Em stock
50.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,2118 € - 6,5385 € 250 Em stock
50.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,2968 € - 1,3652 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 m
Preto
Polietileno de baixa densidade
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
166,0233 € - 174,7608 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Aço
Aço
21.1 mm
25.0 mm
149,6272 € - 157,4973 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Preto
Aço
16.9 mm
20.5 mm
363,9078 € - 383,0542 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Preto
Aço
28.1 mm
32.0 mm
216,9145 € - 228,3389 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Preto
Aço
21.1 mm
25.0 mm
5,6264 € - 5,9247 € 110 Em stock
49.0 mm
Preto
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
12,0939 € - 13,304 € 158 Em stock
47.0 mm
Preto
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
25,9269 € - 31,3641 € 20 Em stock
80.0 mm
Preto
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
13,4977 € - 29,8302 € 3 Em stock
90.0 mm
Preto
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
431,8086 € - 454,5304 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 m
Preto
PA
14.8 mm
20.0 mm
441,5934 € - 464,8229 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 m
Preto
PA
16.7 mm
21.2 mm
239,1603 € - 251,7482 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 m
Preto
PA
16.7 mm
21.2 mm
241,0643 € - 253,758 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
Aço
Aço
28.1 mm
32.0 mm
  • de 3
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153512

Intervalo de preços
9,1936 € - 8,7341 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153550

Intervalo de preços
1,5802 € - 1,5012 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    8.8 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153543

Intervalo de preços
1,207 € - 1,1467 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    5.1 mm
CT-4.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10629710

Intervalo de preços
2,6859 € - 2,5517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153444

Intervalo de preços
1,5584 € - 1,4806 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153482

Intervalo de preços
2,7858 € - 2,6466 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153529

Intervalo de preços
6,5385 € - 6,2118 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153567

Intervalo de preços
1,3652 € - 1,2968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 10.0 m

10276686

Intervalo de preços
174,7608 € - 166,0233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    21.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276747

Intervalo de preços
157,4973 € - 149,6272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276792

Intervalo de preços
383,0542 € - 363,9078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

10276778

Intervalo de preços
228,3389 € - 216,9145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    21.1 mm
Conduta M21 Direito PA Preto

10276877

Intervalo de preços
5,9247 € - 5,6264 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    21.0 mm
  • Diâmetro interior
    15.2 mm
Conduta M20 Direito PA Preto

10276839

Intervalo de preços
13,304 € - 12,0939 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    15.2 mm
Conduta de cabos Joelho 90° M20 Preto PA

10276846

Intervalo de preços
31,3641 € - 25,9269 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
Conduta de cabos Joelho 90° M25 Preto PA

10276914

Intervalo de preços
29,8302 € - 13,4977 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Material
    PA
  • Diâmetro mínimo de tubo compatível
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276822

Intervalo de preços
454,5304 € - 431,8086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diâmetro interior
    14.8 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276860

Intervalo de preços
464,8229 € - 441,5934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diâmetro interior
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Preto 25.0 m

10276853

Intervalo de preços
251,7482 € - 239,1603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diâmetro interior
    16.7 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 10.0 m

10276716

Intervalo de preços
253,758 € - 241,0643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Material
    Aço
  • Diâmetro interior
    28.1 mm