Menu Procurar

Braçadeiras de cabos - duas metades em U, montagem de parafusos

Em stock

Uma Braçadeira Dupla em U com montagem por parafuso e um perfil baixo que é ideal para utilização em placas densamente ocupadas ou noutras aplicações onde o espaço é limitado.

A braçadeira é útil para juntar, fixar e encaminhar dois feixes de cabos paralelos. A braçadeira é fixada utilizando um parafuso ou um rebite de encaixe (vendido em separado).

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,2286 € - 0,2406 € 12978 Em stock
0,226 € - 0,2379 € 941 Em stock
0,2234 € - 0,2351 € Solicite o prazo de entrega aqui
Grampos de cabo Snap Rivet 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10153741

Intervalo de preços
0,2406 € - 0,2286 €

Níveis de stock
12978 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Snap Rivet
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Cor
    Natural
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    4. M3
Grampos de cabo Snap Rivet 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10153734

Intervalo de preços
0,2379 € - 0,226 €

Níveis de stock
941 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Snap Rivet
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Cor
    Natural
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    4. M3
Grampos de cabo Snap Rivet 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10153727

Intervalo de preços
0,2351 € - 0,2234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Snap Rivet
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Cor
    Natural
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    4. M3