Menu Procurar

Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 30.5 mm 5.2 mm PA Natural

Este clipe em P de plástico aparafusado é fácil de instalar. Ideal para a fixação de cabos, tubos ou canos.
Referência da Essentra:

10161630

Número de peça do fabricante:

N-20B

996 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,5145 €
2500 + 0,4888 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

257,25 €

500 x 0,5145 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Ajustável
Cor Natural
Estilo de fixação Grampo
Método de montagem Parafuso
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 25.4 - 30.5 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Largura total 12.7 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Estilo Clipe p
Material completo Poliamida

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos