Menu Procurar

Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 11.1 mm 4.4 mm PA Natural

Este clipe em P de plástico aparafusado é fácil de instalar. Ideal para a fixação de cabos, tubos ou canos.
Referência da Essentra:

10019610

Número de peça do fabricante:

N-7E

89784 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 49990,0825 €
5000+0,0784 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

82,50 €

1000 x 0,0825 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Natural
Estilo de fixação Grampo
Método de montagem Parafuso
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 11.1 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Largura total 9.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Estilo Clipe p
Material completo Poliamida

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos