Menu Procurar

Braçadeira de calha 35.0 48.0 39.0 Alumínio

Esta braçadeira de calha manual foi concebida para a utilização com estruturas de calhas. Conta com uma alavanca de preensão que comprime as peças de contacto contra a calha, fixando a estrutura na posição. Tem capacidade para suportar grandes cargas e vibrações e oferece uma preensão firme. Fabricada em alumínio.
Referência da Essentra:

20175771

Número de peça do fabricante:

20175771

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For rail 35.0
h1 48.0
l1 39.0
w1 100.0
h2 13.0
h3 21.5
h4 78.0
l2 24.0
w2 24.0
w3 46.5
d1 M8
Holding force kN 2000.0
Torque to Nm 15.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos