Menu Procurar

Braçadeira de came 24.0 M8x1.25 16.0 Aço

Esta braçadeira de came oferece uma preensão firme e precisa, o que faz com que seja uma excelente escolha para várias aplicações de maquinagem. Conta com um mecanismo de came, que permite o aperto ou libertação rápidos do came. Pode ser facilmente instalada ou removida com uma chave de bocas. Enegrecida e fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20265908

Número de peça do fabricante:

20265908

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 24.0
d2 M8x1.25
h1 16.0
h2 8.0
l1 12.0
w1 12.0
w2 16.4
Stroke s1 4.4
A/F1 6.0
A/F2 19.0
Torque to max. Nm 50.0
Clamping force max. kN 5.2
Weight g 55.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos