20265915
20265915
Quantidade | Preço unitário |
---|
d1 | 30.0 |
---|---|
d2 | M10x1.50 |
h1 | 20.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 15.0 |
w1 | 15.0 |
w2 | 20.5 |
Stroke s1 | 5.5 |
A/F1 | 8.0 |
A/F2 | 24.0 |
Torque to max. Nm | 75.0 |
Clamping force max. kN | 8.0 |
Weight g | 110.0 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.