Menu Procurar

Manual Shaft Clamps

Em produção

These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.

When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.

It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.

  • Designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component.
  • Features a sturdy structure that ensures strength and longevity.
  • Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
Material: Aluminium Series Code: SRL1784

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 w1 w2 w3 Diâmetro do veio h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
60.0
45.0
38.5
20.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
32.0
30.5
12.0
18.0
Solicite o prazo de entrega aqui
76.0
132.0
108.0
56.5
50.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
68.0
108.0
86.0
56.5
40.0
45.0
Solicite o prazo de entrega aqui
58.0
87.0
68.0
46.5
30.0
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
53.0
40.0
30.5
16.0
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
52.0
78.0
60.0
38.5
25.0
30.0
Braçadeira de eixo manual 20.0 25.0 44.0 Alumínio

20175733


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    20.0
  • h1
    25.0
  • l1
    44.0
  • w1
    60.0
  • w2
    45.0
Braçadeira de eixo manual 12.0 18.0 32.0 Alumínio

20175993


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0
  • h1
    18.0
  • l1
    32.0
  • w1
    43.0
  • w2
    32.0
Braçadeira de eixo manual 50.0 50.0 76.0 Alumínio

20175979


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    50.0
  • h1
    50.0
  • l1
    76.0
  • w1
    132.0
  • w2
    108.0
Braçadeira de eixo manual 40.0 45.0 68.0 Alumínio

20175986


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    40.0
  • h1
    45.0
  • l1
    68.0
  • w1
    108.0
  • w2
    86.0
Braçadeira de eixo manual 30.0 35.0 58.0 Alumínio

20175740


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    30.0
  • h1
    35.0
  • l1
    58.0
  • w1
    87.0
  • w2
    68.0
Braçadeira de eixo manual 16.0 22.0 38.0 Alumínio

20175757


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0
  • h1
    22.0
  • l1
    38.0
  • w1
    53.0
  • w2
    40.0
Braçadeira de eixo manual 25.0 30.0 52.0 Alumínio

20175962


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    25.0
  • h1
    30.0
  • l1
    52.0
  • w1
    78.0
  • w2
    60.0