Menu Procurar

Braçadeira de tração excêntrica M10 20.9 20.0 Aço endurecido

Esta braçadeira de tração excêntrica distribui a pressão ao mesmo tempo que reduz a possibilidade de deformação ou danos, o que a torna ideal para lidar com materiais finos, tais como folha metálica. É pequena, resistente e adequada para situações com espaço limitado. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20265571

Número de peça do fabricante:

20265571

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 36,86 €
5 - 9 33,17 €
10 - 19 31,33 €
20 + 27,65 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

36,86 €

1 x 36,86 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M10
d2 20.9
l1 20.0
l2 7.0
l3 min 10.0
w1 8.3
w2 ±0.2 9.8
w3 11.1
A/F 6.0
Torque to max. Nm 30.0
Holding force kN 4.00
Weight g 17.0
Material Aço endurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos