Menu Procurar

ID Xpansion Clamps - Machinable

Em produção

These ID Xpansion Clamps are designed for holding parts on an inside diameter, for high density machining on vertical or horizontal mills. Diameter can range from 4,1mm to a maximum of 250mm.This product can also be used as an expanding mandrel on a lathe.

Its low profile suits it for secondary operations on lathe workpieces. It can accommodate more pieces per workpiece hub or fixture plate and is simple to manufacture to size on a lathe or milling machine.

A hex key or hydraulic pull cylinders are used to install and tighten it. It has a mild steel body and is used for machinability, medical devices, electronic manufacturing, and automotive applications.

  • Designed for high density machining on vertical or horizontal mills.
  • It has a low profile ideal for secondary operations on lathe workpieces.
  • Used for machinability, medical devices, electronic manufacturing, and automotive applications.
Material: Mild Steel Series Code: SR12051

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
Solicite o prazo de entrega aqui
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1
Solicite o prazo de entrega aqui
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
Solicite o prazo de entrega aqui
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
Solicite o prazo de entrega aqui
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
Solicite o prazo de entrega aqui
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
Solicite o prazo de entrega aqui
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
Solicite o prazo de entrega aqui
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
Grampo ID Xpansion 69.5 39.6 Aço suave

20266868


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    69.5
  • Weight g
    593.0
Grampo ID Xpansion 20.0 10.7 Aço suave

20267605


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    10.7
  • h2
    7.6
  • h3
    6.1
  • d1 +0.000|-0.050
    20.0
  • Weight g
    23.0
Grampo ID Xpansion 132.9 45.5 Aço suave

20267629


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Weight g
    6795.0
Grampo ID Xpansion 29.7 21.8 Aço suave

20266813


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    21.8
  • h2
    16.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    29.7
  • Weight g
    59.0
Grampo ID Xpansion 50.0 28.6 Aço suave

20266844


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    28.6
  • h2
    22.2
  • h3
    17.5
  • d1 +0.000|-0.050
    50.0
  • Weight g
    213.0
Grampo ID Xpansion 132.9 45.5 Aço suave

20267612


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Weight g
    2954.0
Grampo ID Xpansion 152.4 45.5 Aço suave

20267636


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    152.4
  • Weight g
    5436.0
Grampo ID Xpansion 37.5 24.9 Aço suave

20266837


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    37.5
  • Weight g
    204.0
Grampo ID Xpansion 107.5 45.5 Aço suave

20266882


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    107.5
  • Weight g
    18260
Grampo ID Xpansion 31.5 24.9 Aço suave

20266820


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    31.5
  • Weight g
    109.0
Grampo ID Xpansion 75.5 39.6 Aço suave

20266875


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    75.5
  • Weight g
    775.0
Grampo ID Xpansion 56.0 31.8 Aço suave

20266851


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    31.8
  • h2
    25.4
  • h3
    20.6
  • d1 +0.000|-0.050
    56.0
  • Weight g
    317.0